AVENTICS™ Non-return valve, Series NR01 0821003001

部品番号:

AVENTICS-0821003001

$28.68

数量:
カートに追加
データシートを見る
NR01-SKR-G018-G018

仕様

型式シート弁
取付け方法ねじ込むことが可能
圧縮空気ポート 1G 1/8
タイプ 圧縮空気ポート 1雌ねじ
圧縮空気ポート 2G 1/8
圧縮空気接続タイプ2雄ねじ
指示ねじ込むことが可能
定格吐出 Qn 1 から 2920 l/min
作動圧力(最小)0.2 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度70 °C
最小の媒体温度-10 °C
最大の媒体温度70 °C
中間圧縮空気
重量0.02 kg
材質 ハウジング真鍮
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム