AVENTICS™ Non-return valve, Series NR01 0821003007

部品番号:

AVENTICS-0821003007

$181.77

数量:
カートに追加
データシートを見る
NR01-SKR-G034-G034

仕様

型式シート弁
取付け方法チューブ取付け
圧縮空気ポート 1G 3/4
タイプ 圧縮空気ポート 1雌ねじ
圧縮空気ポート 2G 3/4
圧縮空気接続タイプ2雌ねじ
指示チューブ取付け
定格吐出 Qn 1 から 27350 l/min
作動圧力(最小)0.1 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度60 °C
最小の媒体温度0 °C
最大の媒体温度60 °C
中間圧縮空気
重量0.4 kg
材質 ハウジングアルミニウム重力鋳造
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム