AVENTICS™ Non-return valve, Series NR01 0821003017

部品番号:

AVENTICS-0821003017

$44.36

数量:
カートに追加
データシートを見る
NR01-SKR-G01-G014-G014

仕様

型式シート弁
取付け方法ねじ込むことが可能
圧縮空気ポート 1G 1/4
タイプ 圧縮空気ポート 1雌ねじ
圧縮空気ポート 2G 1/4
圧縮空気接続タイプ2雄ねじ
指示ねじ込むことが可能, 耐熱
定格吐出 Qn 1 から 21600 l/min
作動圧力(最小)0.2 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度150 °C
最小の媒体温度0 °C
最大の媒体温度150 °C
中間圧縮空気
重量0.04 kg
材質 ハウジング真鍮
材質 ガスケットフルオゴム