AVENTICS™ Non-return valve, Series NR01 0821003020

部品番号:

AVENTICS-0821003020

$45.01

数量:
カートに追加
データシートを見る
NR01-DA04-DA04

仕様

型式シート弁
圧縮空気ポート 1Ø 4
タイプ 圧縮空気ポート 1プラグインフィッティング
圧縮空気ポート 2Ø 4
圧縮空気接続タイプ2プラグインフィッティング
指示プラグインフィッティング
定格吐出 Qn 1 から 2195 l/min
作動圧力(最小)0.2 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度70 °C
最小の媒体温度-20 °C
最大の媒体温度70 °C
中間圧縮空気
重量0.017 kg
材質 ハウジング真鍮
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム