AVENTICS™ ロック解除可能逆止弁, シリーズ NR02 0821003025

部品番号:

AVENTICS-0821003025

$96.02

数量:
カートに追加
データシートを見る
C.A.R PILOTE G 1/8

仕様

指示G 1/8 ... G 1/4
型式シート弁
取付け方法チューブ取付け
圧縮空気ポートG 1/8
タイプ 圧縮空気ポート 1雌ねじ
圧縮空気ポート 2G 1/8
圧縮空気接続タイプ2雌ねじ
圧縮空気ポート 12G 1/8
定格吐出 Qn 1 から 2480 l/min
定格吐出 Qn 2 から 1400 l/min
作動圧力(最小)1 bar
作動圧力の最大値12 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度60 °C
最小の媒体温度-10 °C
最大の媒体温度60 °C
中間圧縮空気
重量0.099 kg
材質 ハウジング亜鉛ダイカスト
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム