AVENTICS™ ロック解除可能逆止弁, シリーズ NR02 0821003051

部品番号:

AVENTICS-0821003051

$92.49

数量:
カートに追加
データシートを見る
ENTSPERRBARES RUECKS

仕様

指示G 1/8 ... G 1/4
型式シート弁
取付け方法ねじ込むことが可能
圧縮空気ポートG 1/4
タイプ 圧縮空気ポート 1雌ねじ
圧縮空気ポート 2G 1/4
圧縮空気接続タイプ2雄ねじ
圧縮空気ポート 12G 1/4
定格吐出 Qn 1 から 2680 l/min
作動圧力(最小)0.5 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
最小の媒体温度-20 °C
最大の媒体温度80 °C
中間圧縮空気
重量0.105 kg
材質 ハウジング真鍮
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム