AVENTICS™ Stop valve 0821003076

部品番号:

AVENTICS-0821003076

$141.46

数量:
カートに追加
データシートを見る
G1/4

仕様

取付け方法ねじ込むことが可能
型式シート弁
中間圧縮空気
圧縮空気ポート 1G 1/4
タイプ 圧縮空気ポート 1雌ねじ
圧縮空気ポート 2G 1/4
圧縮空気接続タイプ2雄ねじ
ポート 12G 1/4
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
最小の媒体温度-20 °C
最大の媒体温度80 °C
作動圧力(最小)2 bar
作動圧力の最大値10 bar
定格吐出 Qn 2 から 1680 l/min
重量0.103 kg
材質 ハウジング真鍮
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム