AVENTICS™ Check-choke valve, Series CC04 0821200129

部品番号:

AVENTICS-0821200129

$69.02

数量:
カートに追加
データシートを見る
CC04-PA6-M5-DA06-2_1_K_LN

仕様

ポート 1Ø 6
ポート 2M5
スロットル穴 Ø1.5 mm
絞り方向2 > 1
定格吐出 Qn 2 から 185 l/min
タイプ 圧縮空気ポート 1プラグインフィッティング
圧縮空気接続タイプ2雄ねじ
指示刻み目付きねじによる絞り調節
絞り排気絞り
中間圧縮空気
作動圧力(最小)0.5 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度70 °C
最小の媒体温度-10 °C
最大の媒体温度70 °C
材質 ハウジングポリアミド
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム
材質 スロットルスクリュー真鍮