AVENTICS™ Check-choke valve, Series CC02-AL 0821200201

部品番号:

AVENTICS-0821200201

$42.85

数量:
カートに追加
データシートを見る
CC02-AL-G018-G018-1_2_SLS

仕様

ポート 1G 1/8
ポート 2G 1/8
スロットル穴 Ø3.5 mm
絞り方向1 > 2
定格吐出 Qn 1 から 2360 l/min
タイプ 圧縮空気ポート 1雌ねじ
圧縮空気接続タイプ2雄ねじ
絞り通気絞り
中間圧縮空気
作動圧力(最小)0.5 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度70 °C
最小の媒体温度-10 °C
最大の媒体温度70 °C
材質 ハウジングアルミニウム, 陽極酸化処理
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム
材質 スロットルスクリュー真鍮