AVENTICS™ Throttle valve, Series CH02 0821201002

部品番号:

AVENTICS-0821201002

$13.59

数量:
カートに追加
データシートを見る
CH02 G1/4 750 L/MIN

仕様

作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値16 bar
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度100 °C
最小の媒体温度0 °C
最大の媒体温度100 °C
ポート 1G 1/4
タイプねじ込みスロットル
中間圧縮空気
圧縮空気接続タイプ雄ねじ
吐出 Qn750 l/min
重量0.045 kg
材質 ハウジング真鍮