AVENTICS™ Throttle valve, Series CH02 0821201101

部品番号:

AVENTICS-0821201101

$17.30

数量:
カートに追加
データシートを見る
CH02 M5 200 L/MIN

仕様

作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度80 °C
最小の媒体温度-25 °C
最大の媒体温度80 °C
ポート 1M5
タイプ消音器付きスロットルバルブ
中間圧縮空気
圧縮空気接続タイプ雄ねじ
吐出 Qn200 l/min
サイレンサーの締め付けトルク 最大1 Nm
重量0.005 kg
材質 ハウジング真鍮
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム
材質 消音器ステンレススチール