AVENTICS™ Throttle valve, Series CH02 0821201103

部品番号:

AVENTICS-0821201103

$24.07

数量:
カートに追加
データシートを見る
CH02 G1/4 1700 L/MIN

仕様

作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度80 °C
最小の媒体温度-25 °C
最大の媒体温度80 °C
ポート 1G 1/4
タイプ消音器付きスロットルバルブ
中間圧縮空気
圧縮空気接続タイプ雄ねじ
吐出 Qn1700 l/min
サイレンサーの締め付けトルク 最大8 Nm
重量0.045 kg
材質 ハウジング真鍮
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム
材質 消音器ステンレススチール