AVENTICS™ Pressure regulator, Series NL1-RGS 0821300665

部品番号:

AVENTICS-0821300665

$162.42

数量:
カートに追加
データシートを見る
NL1-RGS-G018-GAH-MAN-100-SS

仕様

指示ハンドホイール内の圧力ゲージ付
機能調圧器、高吐出
コンポーネント調圧弁
圧力ゲージハンドホイールに圧力ゲージがあります
取付け位置任意
制御器タイプメンブラン調圧バルブ
ポートG 1/8
定格吐出 Qn1350 l/min
レギュレーション範囲 min.0.5 bar
レギュレーション範囲 max.10 bar
作動圧力(最小)0.5 bar
作動圧力の最大値16 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度60 °C
作動メカニカル
制御器機能二次排気付き
制御器タイプブロック化可能
圧力供給片側
中間圧縮空気, 中性ガス
推奨される前フィルター5 µm
重量0.35 kg
材質 ハウジング亜鉛ダイカスト
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム