AVENTICS™ Pressure regulator, Series NL1-RGS 0821300667
部品番号:
仕様
| 指示 | ハンドホイール内の圧力ゲージ付 |
| 機能 | 調圧器、高吐出 |
| コンポーネント | 調圧弁 |
| 圧力ゲージ | ハンドホイールに圧力ゲージがあります |
| 取付け位置 | 任意 |
| 制御器タイプ | メンブラン調圧バルブ |
| ポート | G 1/4 |
| 定格吐出 Qn | 1350 l/min |
| レギュレーション範囲 min. | 0.2 bar |
| レギュレーション範囲 max. | 6 bar |
| 作動圧力(最小) | 0.5 bar |
| 作動圧力の最大値 | 16 bar |
| 最少周囲温度 | -10 °C |
| 最高周囲温度 | 60 °C |
| 作動 | メカニカル |
| 制御器機能 | 二次排気付き |
| 制御器タイプ | ブロック化可能 |
| 圧力供給 | 片側 |
| 中間 | 圧縮空気, 中性ガス |
| 推奨される前フィルター | 5 µm |
| 重量 | 0.35 kg |
| 材質 ハウジング | 亜鉛ダイカスト |
| 材質 ガスケット | アクリルニトリル・ブタディエンゴム |