AVENTICS™ Pressure regulator, Series NL1-RGS-...-DS 0821300711

部品番号:

AVENTICS-0821300711

$80.11

数量:
カートに追加
データシートを見る
NL1-RGS-G014-GAN-MAN-030-DS

仕様

指示連続圧力供給付き
コンポーネント調圧弁連続圧力供給付き
圧力ゲージ圧力ゲージなし
取付け位置任意
制御器タイプメンブラン調圧バルブ
ポートG 1/4
定格吐出 Qn1350 l/min
レギュレーション範囲 min.0.1 bar
レギュレーション範囲 max.3 bar
作動圧力(最小)0.5 bar
作動圧力の最大値16 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度60 °C
制御器機能二次排気付き
制御器タイプブロック化可能
圧力供給両面
連続圧力供給付き連続圧力供給付き
中間圧縮空気, 中性ガス
推奨される前フィルター5 µm
重量0.26 kg
材質 ハウジング亜鉛ダイカスト