AVENTICS™ Filter pressure regulator, Series NL6-FRE 0821300864

部品番号:

AVENTICS-0821300864

$975.18

数量:
カートに追加
データシートを見る
NL6-FRE-G100-GAU-SSS-AO-5,00

仕様

コンポーネントフィルター - 調圧弁
タンク金属タンク、覗きガラス付き
ポートG 1
定格吐出 Qn15000 l/min
フィルター孔幅5 µm
結露排水全自動、無圧 開く
圧力ゲージ圧力ゲージ付き
作動圧力(最小)1.5 bar
作動圧力の最大値16 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度60 °C
レギュレーション範囲 min.0.5 bar
レギュレーション範囲 max.10 bar
封止タイプロックできない
型式1 パート
型式ブロック化可能
圧力供給片側
取付け位置垂直
制御器タイプメンブラン調圧バルブ
制御器機能二次排気付き
最大 自己空気消費0.5 l/min
フィルターエレメント交換可能
タンク容量 フィルター125 cm³
ISO 8573-1:2010に準じた最大到達圧縮空気クラス6 : 7 : -
中間圧縮空気, 中性ガス