AVENTICS™ Pressure regulator, Series NL2-RGS 0821302404

部品番号:

AVENTICS-0821302404

$118.88

数量:
カートに追加
データシートを見る
NL2-RGS-G014-GAU-MAN-030-SS

仕様

指示ロックできない
機能標準調圧器
コンポーネント調圧弁
圧力ゲージ圧力ゲージ付き
取付け位置任意
制御器タイプメンブラン調圧バルブ
ポートG 1/4
定格吐出 Qn2000 l/min
レギュレーション範囲 min.0.1 bar
レギュレーション範囲 max.3 bar
作動圧力(最小)0.5 bar
作動圧力の最大値16 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度60 °C
作動メカニカル
制御器機能二次排気付き
制御器タイプブロック化可能
圧力供給片側
封止タイプロックできない
中間圧縮空気, 中性ガス
推奨される前フィルター5 µm
重量0.41 kg
材質 ハウジング亜鉛ダイカスト
材質 フロントプレートアクリルニトリル・ブタディエンスチロール プラスチック
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム