AVENTICS™ Pneumatic presetting counter (add) 0821304009

部品番号:

AVENTICS-0821304009

$676.61

数量:
カートに追加
データシートを見る
IMPULSE METER .

仕様

型式NC
取付け位置任意
中間圧縮空気
最大粒子サイズ40 µm
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度60 °C
最小の媒体温度0 °C
最大の媒体温度60 °C
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大1 mg/m³
表示5 桁
ロジック機能空気圧・機械式カウンタ、加算式, 固定プリセット付き
リセット空気圧, プッシュボタンを使って手動
圧縮空気 ポート 入力Ø 4
圧縮空気ポート 出力Ø 4
作動圧力(最小)2 bar
作動圧力の最大値8 bar
パルス持続時間 カウントする> 8 ms
パルス持続時間 リセットする> 180 ms
ポーズ持続時間 カウントする カウントする> 10 ms
ポーズ持続時間 リセットする> 50 ms
重量0.16 kg