AVENTICS™ Pneumatic counter 0821304018

部品番号:

AVENTICS-0821304018

$272.25

数量:
カートに追加
データシートを見る
IMPULSE METER .

仕様

取付け位置任意
中間圧縮空気
最大粒子サイズ40 µm
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度60 °C
最小の媒体温度0 °C
最大の媒体温度60 °C
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大1 mg/m³
表示6 桁
ロジック機能空気圧・機械式カウンタ、加算式
リセットプッシュボタンを使って手動, 空気圧
圧縮空気 ポート 入力M5
作動圧力(最小)2 bar
作動圧力の最大値8 bar
パルス持続時間 カウントする> 18 ms
パルス持続時間 リセットする> 180 ms
ポーズ持続時間 カウントする カウントする> 10 ms
ポーズ持続時間 リセットする> 50 ms
重量0.075 kg