製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Locking unit, Series LU1 0821401135

部品番号:

AVENTICS-0821401135

$1,343.02

数量:
カートに追加
お求め先
CAD を表示
データシートを見る
LU1-040-AL-AN

仕様

機能偏心クランプ
機能支え: 弾力、解除: 圧縮空気
ピストン Ø40 mm
適切な ピストン棒 Ø16 mm
ピストン棒延長81 mm
圧縮空気ポートG 1/8
解除圧力最小5.5 bar
解除圧力 最大8 bar
最小の媒体温度-20 °C
最大の媒体温度80 °C
中間圧縮空気
最大粒子サイズ5 µm
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大5 mg/m³
静的保持力1100 N
重量1.5 kg
ハウシングアルミニウム
カバーアルミニウム加圧鋳造