AVENTICS™ Guide unit, Series GH2 0821401310

部品番号:

AVENTICS-0821401310

$814.03

数量:
カートに追加
データシートを見る
CG1-H-BB-025-0050

仕様

ピストン Ø25 mm
ストローク50 mm
軸受けタイプリニア玉軸受け
規格シリンダー用ISO 6432
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
重量 0 mm ストローク0.73 kg
重量 +10 mm ストローク0.012 kg
軸受けハウジングアルミニウム
軸受けタイプスチール, クロムメッキ
ホルダープレートアルミニウム
材質 ホルダープレートの補正カップリングステンレススチール
材質 案内棒焼き戻し硬化処理済み鋼