AVENTICS™ Guide unit, Series GH2 0821401331

部品番号:

AVENTICS-0821401331

$989.03

数量:
カートに追加
データシートを見る
CG1-H-BB-040-0100

仕様

ピストン Ø40 mm
ストローク100 mm
軸受けタイプリニア玉軸受け
規格シリンダー用ISO 15552
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
重量 0 mm ストローク2.3 kg
重量 +10 mm ストローク0.016 kg
軸受けハウジングアルミニウム
軸受けタイプスチール, クロムメッキ
ホルダープレートアルミニウム
材質 ホルダープレートの補正カップリングステンレススチール
材質 案内棒焼き戻し硬化処理済み鋼