AVENTICS™ Short-stroke cylinder, Series KHZ 0822010625

部品番号:

AVENTICS-0822010625

$92.46

数量:
カートに追加
データシートを見る
KHZ-DA-020-0030-M

仕様

ピストン Ø20 mm
ストローク30 mm
ポートM5
作動原則ダブル動作
緩衝弾性緩衝
電磁ピストンマグネット付きピストン
環境条件業界標準
ピストン棒ねじ - タイプ雌ねじ
ピストン棒ねじM5
スクレーパ標準工業用スクレーパ
ピストン力を決める圧力6,3 bar
ピストン力 入方向148 N
ピストン力 出方向198 N
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度80 °C
作動圧力(最小)1 bar
作動圧力の最大値10 bar
戻り力0.08 J
重量 0 mm ストローク0.092 kg
重量 +10 mm ストローク0.021 kg
中間圧縮空気
最小の媒体温度-25 °C
最大の媒体温度80 °C
最大粒子サイズ50 µm
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³