AVENTICS™ Mini cylinder, Series MNI 0822030202

部品番号:

AVENTICS-0822030202

$67.68

数量:
カートに追加
データシートを見る
MNI-DA-10-0025-U-01-01-1-00-000-00

仕様

規格ISO 6432
ピストン Ø10 mm
ストローク25 mm
ポートM5
作動原則ダブル動作
緩衝弾性緩衝
電磁ピストンマグネットなしピストン
環境条件業界標準
ピストン棒ねじ - タイプ雄ねじ
ピストン棒ねじM4
ピストン棒片側
スクレーパ標準工業用スクレーパ
ピストン力を決める圧力6,3 bar
ピストン力 入方向42 N
ピストン力 出方向49 N
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度80 °C
作動圧力(最小)1 bar
作動圧力の最大値10 bar
戻り力0.04 J
重量0.04 kg
重量 0 mm ストローク0.034 kg
重量 +10 mm ストローク0.0024 kg
ストローク 最大250 mm
中間圧縮空気