AVENTICS™ Guide cylinders, Series GPC-BV 0822065106

部品番号:

AVENTICS-0822065106

$968.50

数量:
カートに追加
データシートを見る
GPC-DA-040-0200-BV-BB

仕様

ピストン Ø40 mm
ピストン棒 Ø12 mm
ストローク200 mm
作動原則ダブル動作
軸受けタイプ玉軸受け
電磁ピストン電磁ピストン付き
緩衝弾性緩衝
作動圧力(最小)1 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度70 °C
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大5 mg/m³
ポートG 1/8
ピストン力 入方向720 N
ピストン力 出方向792 N
速度 最大0.6 m/s
戻り力0.52 J
中間圧縮空気
最大粒子サイズ50 µm
ピストン力を決める圧力6,3 bar
重量4.4 kg
材質 ハウジングアルミニウム
材質 ガスケットポリウレタン
材質 フロントプレートスチール, クロムメッキ