AVENTICS™ Mini cylinder, Series MNI 0822334204

部品番号:

AVENTICS-0822334204

$97.20

数量:
カートに追加
データシートを見る
MNI-DA-25-0080-U-31-01-1-00-000-00

仕様

規格ISO 6432
ピストン Ø25 mm
ストローク80 mm
ポートG 1/8
作動原則ダブル動作
緩衝弾性緩衝
電磁ピストンマグネット付きピストン
環境条件業界標準, ATEX でオプション
ピストン棒ねじ - タイプ雄ねじ
ピストン棒ねじM10x1,25
ピストン棒片側
スクレーパ標準工業用スクレーパ
ピストン力を決める圧力6,3 bar
ピストン力 入方向260 N
ピストン力 出方向309 N
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度80 °C
作動圧力(最小)1 bar
作動圧力の最大値10 bar
戻り力0.35 J
重量0.353 kg
重量 0 mm ストローク0.249 kg
重量 +10 mm ストローク0.013 kg
ストローク 最大1300 mm
中間圧縮空気