AVENTICS™ Compact cylinder, Series KPZ 0822390002

部品番号:

AVENTICS-0822390002

$109.78

数量:
カートに追加
構成を表示
データシートを見る
KPZ-DA-016-0015-004122411000020-B

仕様

規格NFE 49004
ピストン Ø16 mm
ストローク15 mm
ポートM5
作動原則ダブル動作
緩衝弾性緩衝
電磁ピストンマグネット付きピストン
環境条件業界標準, ATEX でオプション
ピストン棒ねじ - タイプ雌ねじ
ピストン棒ねじM4
ピストン棒片側
スクレーパ標準工業用スクレーパ
ピストン力を決める圧力6,3 bar
ピストン力 入方向79 N
ピストン力 出方向127 N
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
作動圧力(最小)1 bar
作動圧力の最大値10 bar
戻り力0.15 J
ストローク 最大200 mm
中間圧縮空気
最小の媒体温度-20 °C
最大の媒体温度80 °C
最大粒子サイズ50 µm