AVENTICS™ Compact cylinder, Series KPZ 0822393603

部品番号:

AVENTICS-0822393603

$240.88

数量:
カートに追加
構成を表示
データシートを見る
KPZ-DA-032-0020-007122411000020-B

仕様

規格NFE 49004
ピストン Ø32 mm
ストローク20 mm
ポートG 1/8
作動原則ダブル動作
緩衝弾性緩衝
電磁ピストンマグネット付きピストン
環境条件業界標準, ATEX でオプション
ピストン棒ねじ - タイプ雌ねじ
ピストン棒ねじれ防止、フロントプレート付き
スクレーパ標準工業用スクレーパ
ピストン力を決める圧力6,3 bar
ピストン力 入方向435 N
ピストン力 出方向507 N
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
作動圧力(最小)0.6 bar
作動圧力の最大値10 bar
戻り力0.5 J
ストローク 最大300 mm
中間圧縮空気
最小の媒体温度-20 °C
最大の媒体温度80 °C
最大粒子サイズ50 µm
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³