AVENTICS™ Short-stroke cylinder, Series KHZ 0822406001

部品番号:

AVENTICS-0822406001

$51.30

数量:
カートに追加
データシートを見る
KHZ-SA-008-0004-O

仕様

ピストン Ø8 mm
ストローク4 mm
ポートM5
作動原則シングル動作、無圧 引込み
緩衝弾性緩衝
電磁ピストンマグネットなしピストン
環境条件業界標準
ピストン棒ねじ - タイプ雌ねじ
スクレーパ標準工業用スクレーパ
ピストン力を決める圧力6,3 bar
ピストン力 入方向2.8 N
ピストン力 出方向32 N
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度80 °C
作動圧力(最小)2 bar
作動圧力の最大値10 bar
重量0.017 kg
中間圧縮空気
最小の媒体温度-25 °C
最大の媒体温度80 °C
最大粒子サイズ50 µm
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大5 mg/m³
ピストン棒ステンレススチール
ピストン材料ニトリルゴム