AVENTICS™ Series BCP 0822419001

部品番号:

AVENTICS-0822419001

$369.49

数量:
カートに追加
データシートを見る
BCP-SB-145-050-0NR-ST-G018

仕様

ベローシール1折
型式カバー付きベローシリンダー
作動原則シングル動作、無圧 引込み
圧縮空気ポートG 1/8
カバー直径90 mm
許容傾斜角度 最大15 °
最大有効ストローク50 mm
輻射方向の取り付けの最小スペース160 mm
取付け高さ、最小50 mm
最大設置高さ100 mm
力 最小2500 N
力 -最大5500 N
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値8 bar
最少周囲温度-40 °C
最高周囲温度70 °C
中間圧縮空気
次の温度以上では耐用年数が短くなります:50 °C
ピストン力を決める圧力6 bar
重量1.2 kg
材質 ベロー天然ゴム / ブタディエンゴム
材質 カバースチール, クロムメッキ
表面 カバー亜鉛めっき