AVENTICS™ Series BCP 0822419002

部品番号:

AVENTICS-0822419002

$396.90

数量:
カートに追加
データシートを見る
BCP-SB-165-054-0NR-ST-G014

仕様

ベローシール1折
型式カバー付きベローシリンダー
作動原則シングル動作、無圧 引込み
圧縮空気ポートG 1/4
カバー直径108 mm
許容傾斜角度 最大15 °
最大有効ストローク54 mm
輻射方向の取り付けの最小スペース180 mm
取付け高さ、最小51 mm
最大設置高さ105 mm
力 最小4500 N
力 -最大7500 N
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値8 bar
最少周囲温度-40 °C
最高周囲温度70 °C
中間圧縮空気
次の温度以上では耐用年数が短くなります:50 °C
ピストン力を決める圧力6 bar
重量1.2 kg
材質 ベロー天然ゴム / ブタディエンゴム
材質 カバースチール, クロムメッキ
表面 カバー亜鉛めっき