AVENTICS™ Mini cylinder, Series MNI 0822431202

部品番号:

AVENTICS-0822431202

$66.62

数量:
カートに追加
データシートを見る
MNI-SA-12-0025-U-01-01-1-00-000-00

仕様

規格ISO 6432
ピストン Ø12 mm
ストローク25 mm
ポートM5
作動原則シングル動作、無圧 引込み
緩衝弾性緩衝
電磁ピストンマグネットなしピストン
環境条件業界標準
ピストン棒ねじ - タイプ雄ねじ
ピストン棒ねじM6
ピストン棒片側
スクレーパ標準工業用スクレーパ
ピストン力を決める圧力6,3 bar
ピストン力 出方向60.2 N
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度80 °C
作動圧力(最小)2 bar
作動圧力の最大値10 bar
最小弾力6.7 N
最大弾力11 N
戻り力0.07 J
重量0.075 kg
重量 0 mm ストローク0.06 kg
重量 +10 mm ストローク0.006 kg
ストローク 最大50 mm