AVENTICS™ Mini cylinder, Series MNI 0822432204
部品番号:
仕様
| 規格 | ISO 6432 |
| ピストン Ø | 16 mm |
| ストローク | 40 mm |
| ポート | M5 |
| 作動原則 | シングル動作、無圧 引込み |
| 緩衝 | 弾性緩衝 |
| 電磁ピストン | マグネットなしピストン |
| 環境条件 | 業界標準 |
| ピストン棒ねじ - タイプ | 雄ねじ |
| ピストン棒ねじ | M6 |
| ピストン棒 | 片側 |
| スクレーパ | 標準工業用スクレーパ |
| ピストン力を決める圧力 | 6,3 bar |
| ピストン力 出方向 | 102.2 N |
| 最少周囲温度 | -25 °C |
| 最高周囲温度 | 80 °C |
| 作動圧力(最小) | 2 bar |
| 作動圧力の最大値 | 10 bar |
| 最小弾力 | 14.2 N |
| 最大弾力 | 24.4 N |
| 戻り力 | 0.14 J |
| 重量 | 0.0925 kg |
| 重量 0 mm ストローク | 0.075 kg |
| 重量 +10 mm ストローク | 0.007 kg |
| ストローク 最大 | 50 mm |