AVENTICS™ Mini cylinder, Series MNI 0822433204

部品番号:

AVENTICS-0822433204

$82.13

数量:
カートに追加
データシートを見る
MNI-SA-20-0040-U-01-01-1-00-000-00

仕様

規格ISO 6432
ピストン Ø20 mm
ストローク40 mm
ポートG 1/8
作動原則シングル動作、無圧 引込み
緩衝弾性緩衝
電磁ピストンマグネットなしピストン
環境条件業界標準
ピストン棒ねじ - タイプ雄ねじ
ピストン棒ねじM8
ピストン棒片側
スクレーパ標準工業用スクレーパ
ピストン力を決める圧力6,3 bar
ピストン力 出方向174.6 N
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度80 °C
作動圧力(最小)2 bar
作動圧力の最大値10 bar
最小弾力12.8 N
最大弾力23.4 N
重量0.22 kg
重量 0 mm ストローク0.14 kg
重量 +10 mm ストローク0.016 kg
ストローク 最大50 mm
中間圧縮空気