AVENTICS™ Compact cylinder, Series KPZ 0822491102

部品番号:

AVENTICS-0822491102

$130.50

数量:
カートに追加
構成を表示
データシートを見る
KPZ-SA-020-0015-0031224110000200000000-B

仕様

規格NFE 49004
ピストン Ø20 mm
ストローク15 mm
ポートM5
作動原則シングル動作、無圧 押出し
緩衝弾性緩衝
電磁ピストンマグネット付きピストン
環境条件業界標準
ピストン棒ねじ - タイプ雌ねじ
ピストン棒ねじM6
ピストン棒片側
スクレーパ標準工業用スクレーパ
ピストン力を決める圧力6,3 bar
ピストン力 入方向198 N
ピストン力 出方向13 N
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
作動圧力(最小)1.5 bar
作動圧力の最大値10 bar
戻り力0.15 J
重量 0 mm ストローク0.098 kg
重量 +10 mm ストローク0.02 kg
ストローク 最大25 mm
中間圧縮空気
最小の媒体温度-20 °C