AVENTICS™ Rack-and-pinion gears, Series TRR 0822932205

部品番号:

AVENTICS-0822932205

$1,337.43

数量:
カートに追加
データシートを見る
TRR-DA-050-0180

仕様

直径50 mm
圧縮空気ポートG 1/4
電磁ピストン電磁ピストン付き
形式 回転モジュールラック付きダブルピストン
サイズTRR-50
軸直径22 mm
トルクの理論値6,3 bar
回転角度公差0° / +6°
回転方向左回り
最大遊び (半径方向)1.3 °
理論回転トルク14 Nm
緩衝空圧調節可能緩衝
緩衝調節不可
緩衝角度65 °
ストローク/10° 回転角度2.6 mm
回転角度 min.0 °
回転角度 max.180 °
非加圧化の0度の位置の公差 最小-3 °
非加圧化の0度の位置の公差 最大3 °
作動圧力(最小)2 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
最小の媒体温度-20 °C
最大の媒体温度80 °C