AVENTICS™ Sensor, Series SN5-X 0830100502

部品番号:

AVENTICS-0830100502

$193.98

数量:
カートに追加
データシートを見る
SN5-PN-DA09-030 X IMPULSV. ROT-GRUEN-LED

仕様

シリーズの間接取付TRB, ITS
型式センサーは強磁性の材料に反応します。, 耐汗性, インパルス延長
センサーインパルス延長
コンタクトタイプ電子的 PNP
定格電流、切り替えた状態< 25 mA
零入力電流(無負荷)< 14 mA
保護タイプIP65
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度70 °C
電圧低下 U、Imax の場合≤ 2,0 V
状況表示 LED赤, 緑
電気接続 2, 極数3極
短絡強度極性反転防止
重量0.05 kg
材質 ハウジングエポキシ樹脂