AVENTICS™ Sensor, Series SN5-X 0830100525

部品番号:

AVENTICS-0830100525

$171.77

数量:
カートに追加
データシートを見る
SN5-PN-M012-030 X, IMPULSVERL.

仕様

シリーズの間接取付TRB, ITS
型式センサーは強磁性の材料に反応します。, 遅延, インパルス延長
センサーインパルス延長
コンタクトタイプ電子的 PNP
作動電圧 DC、最小15 V DC
作動電圧 DC、最大30 V DC
定格電流、切り替えた状態< 25 mA
零入力電流(無負荷)< 14 mA
保護タイプIP67
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度70 °C
電圧低下 U、Imax の場合≤ 2,0 V
切換電流 DC、最大0.2 A
切換えポイントの精度±0,1 mT
表示LED
状況表示 LED黄
電気接続 2, タイプソケット
電気接続 2, スレッドサイズM12
電気接続 2, 極数3極
短絡強度極性反転防止
材質 ハウジングエポキシ樹脂