製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Oval suction gripper, Series FSO 1820415126

部品番号:

AVENTICS-1820415126

$56.27

数量:
カートに追加
データシートを見る
FSO-20X60-NBR-G014-EX

仕様

最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度70 °C
環境温度の短時間(30 秒未満)最小-30 °C
環境温度の短時間(30 秒未満) 最大120 °C
圧縮空気ポートG 1/4
保持力50.1 N
流量2.3 cm³
オブジェクトの最大ねじれ R min20 mm
規格準拠磨耗値100-120 mm³
規格準拠硬度60 ± 5 Shore A
ポートのねじタイプ雄ねじ
材質 接続部品アルミニウム
材質 吸込器アクリルニトリル・ブタディエンゴム
納品ユニット1 個
重量0.018 kg