製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Oval suction gripper, Series FSO 1820415129

部品番号:

AVENTICS-1820415129

$37.95

数量:
カートに追加
データシートを見る
FSO-5X15-MQ-M005-EX

仕様

最少周囲温度-30 °C
最高周囲温度180 °C
耐温度性耐熱
環境温度の短時間(30 秒未満)最小-50 °C
環境温度の短時間(30 秒未満) 最大220 °C
圧縮空気ポートM5
保持力3.1 N
流量0.036 cm³
オブジェクトの最大ねじれ R min4 mm
規格準拠磨耗値180-200 mm³
規格準拠硬度60 ± 5 Shore A
ポートのねじタイプ雄ねじ
材質 接続部品アルミニウム
材質 吸込器フルオメチルポリシロキサン
納品ユニット1 個
重量0.004 kg