AVENTICS™ 圧縮空気ホース Ø8, シリーズ TU1-S-PUR 1820712008

部品番号:

AVENTICS-1820712008

$3.88

数量:
カートに追加
TU1-S-PUR-008-0115-NT-0100

仕様

外径 Ø8 mm
曲がり半径、最小 20 °C30 mm
壁シックネス1.15 mm
色性質
最少周囲温度-30 °C
最高周囲温度80 °C
最大作動圧力、20°Cの場合10 bar
納品ユニット100 m
メートル当たりの重量0.03 kg
材質ポリエステル - ポリウレタン