AVENTICS™ 圧縮空気ホース Ø5, シリーズ TU1-S-PUR 1820712011

部品番号:

AVENTICS-1820712011

$2.80

数量:
カートに追加
TU1-S-PUR-005-0095-BK-0025

仕様

外径 Ø5 mm
曲がり半径、最小 20 °C13 mm
壁シックネス0.95 mm
色黒
最少周囲温度-30 °C
最高周囲温度80 °C
最大作動圧力、20°Cの場合10 bar
納品ユニット25 m
メートル当たりの重量0.015 kg
材質ポリエステル - ポリウレタン