AVENTICS™ 圧縮空気ホース Ø12, シリーズ TU1-S-PUR 1820712014

部品番号:

AVENTICS-1820712014

$7.65

数量:
カートに追加
TU1-S-PUR-012-0150-BK-0025

仕様

外径 Ø12 mm
曲がり半径、最小 20 °C55 mm
壁シックネス1.5 mm
色黒
最少周囲温度-30 °C
最高周囲温度80 °C
最大作動圧力、20°Cの場合10 bar
納品ユニット25 m
メートル当たりの重量0.06 kg
材質ポリエステル - ポリウレタン