AVENTICS™ 圧縮空気ホース Ø6, シリーズ TU1-F-PUR 1820712043

部品番号:

AVENTICS-1820712043

$3.77

数量:
カートに追加
TU1-F-PUR-006-0105-BKTL-0025

仕様

外径 Ø6 mm
曲がり半径、最小 20 °C15 mm
壁シックネス1.05 mm
色半透明黒
最少周囲温度-30 °C
最高周囲温度60 °C
最大作動圧力、20°Cの場合10 bar
食品加工での使用に適合食品加工での使用に適合
納品ユニット25 m
メートル当たりの重量0.02 kg
材質ポリエーテル - ポリウレタン