AVENTICS™ 圧縮空気ホース Ø3, シリーズ TU1-S-PUR 1820712068

部品番号:

AVENTICS-1820712068

$1.53

数量:
カートに追加
TU1-S-PUR-003-0060-BK-0050

仕様

外径 Ø3 mm
曲がり半径、最小 20 °C8 mm
壁シックネス0.6 mm
最少周囲温度-30 °C
最高周囲温度80 °C
最大作動圧力、20°Cの場合10 bar
納品ユニット50 m
メートル当たりの重量0.005 kg
材質ポリエステル - ポリウレタン