AVENTICS™ 圧縮空気ホース, シリーズ TU1-A-PUR 1820712092

部品番号:

AVENTICS-1820712092

TU1-A-PUR-008-0115-BK-0050

仕様

外径 Ø8 mm
曲がり半径、最小 20 °C28 mm
壁シックネス1.15 mm
最少周囲温度-30 °C
最高周囲温度60 °C
最大作動圧力、20°Cの場合10 bar
指示静電気防止
納品ユニット50 m
メートル当たりの重量0.03 kg
材質ポリエーテル - ポリウレタン