AVENTICS™ 圧縮空気ホース, シリーズ TU1-X-PUR 1820712094

部品番号:

AVENTICS-1820712094

$11.28

数量:
カートに追加
TU1-X-PUR-008-0200-BK-0025-BU

仕様

外径 Ø8 mm
曲がり半径、最小 20 °C15 mm
壁シックネス2 mm
色黒
署名青
最少周囲温度-40 °C
最高周囲温度85 °C
最大作動圧力、20°Cの場合16 bar
納品ユニット25 m
メートル当たりの重量0.048 kg
材質ポリエーテル - ポリウレタン