AVENTICS™ Ball eye rod end with flange, Series AP6 1822124006

部品番号:

AVENTICS-1822124006

$102.52

数量:
カートに追加
データシートを見る
CM2-AP6-M20X1,5-M2-A

仕様

量産時の取付け用PRA, TRB, KPZ, 167, CVI, 102
シリーズ用PRA, TRB, KPZ, 167, CVI, 102
型式シリンダーへの取付けPRA, TRB, CCI, SSI, MNI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, ITS, フランジ付き
型式フランジ付き
スレッドサイズM20x1,5
球面滑り軸受-Ø(直径)20 mm
重量0.38 kg
材質 ハウジングスチール, クロムメッキ
表面 ハウシング亜鉛めっき