AVENTICS™ Series NU1 1823313003

部品番号:

AVENTICS-1823313003

データシートを見る
NU1-S-RNU-DA08

仕様

フィッティングのタイプスリーブナット
ポート GM12x1
ポート DØ 8
タイプNU1-S-RNU
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度60 °C
納品数量50 個
重量0.002 kg
材質 ハウジングポリオクシメチレン