AVENTICS™ 雄ねじ付きカップリングプラグ 1823351015

部品番号:

AVENTICS-1823351015

$2.65

数量:
カートに追加
CP1-S-NW5-G018-EX

仕様

ポート DNW 5
ポート GG 1/8
圧縮空気接続タイプカップリングプラグ
定格幅 NW5 mm
定格吐出 Qn700 l/min
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値35 bar
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度100 °C
最小の媒体温度-20 °C
最大の媒体温度100 °C
中間圧縮空気
納品ユニット10 個
1 個あたりの重量0.012 kg
材質 ハウジング真鍮